DrivePro Start-UP ctrl. IFT test high

130R1326

DrivePro Start-Up Control interface testing high frame unit

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0 kg
Hmotnosť bez obalu 0 kg
Objem 0 l

Family Class for Frequency Converter

Frame designation FK10a
FK10c
FA09
FB09a
FK11
FK12
FB09c
FK09c
FK09a
FB10c
FA10
FA11
FB11
FA12
FB12
FB10a
Typ výrobku Frequency converter,air-cooled

Services for FC 100 SERIES

Kategória DrivePro Uvedenie do prevádzky
Konštrukčná veľkosť FF
E1
E2
E7
E9
E4H
E2H
F10
F12
F11
F14
F13
F15
F1
F2
F18
F3
F17
F4
F5
F6
F7
F8
F9
E3H
(FA) F1/F3
(FB) F2/F4
E1H
FC
FD
FE

Services for FC 200 SERIES

Konštrukčná veľkosť FF
E1
E2
E7
E9
E4H
E2H
F10
F12
F11
F14
F13
F15
F1
F2
F18
F3
F17
F4
F8
F9
E3H
(FA) F1/F3
(FB) F2/F4
E1H
FC
FD
FE

Services for FC 300 SERIES

Konštrukčná veľkosť FF
E1
E2
E7
E9
F4D
E4H
F2D
E2H
F10
F12
F11
F14
F13
F16
F15
F1
F2
F18
F3
F17
F4
F8
F9
F3D
F1D
(FA) F1/F3
E3H
(FB) F2/F4
FC
E1H
FD
FE

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality