OGDHK214K131I32L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
134X8767
OGDHK214K131I32L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Hygienické, max. 2,3 kW (V210),
14,13, 1½ palca, Nerezové,
Bez CSA/UL, Hor., prip. hore al. dole, Bez brzdy,
Zástr.+konekt.+5 m kábel
Kód modelu:
OGDHK214K131I32L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive je flexibilný, energeticky efektívny systém meniča,
ktorý výrazne znižuje počet variantov meničov v typickom potravinárskom
a nápojovom závode a v závode na manipuláciu a spracovávanie materiálov,
čím sa výrazne znižujú prevádzkové náklady a šetrí sa energia.
Poznámka: Ak je potrebná torzná tyč, objednajte si ju ako príslušenstvo.