OGDHK205K921402L06RXS31P3A9010H1BXXXXXXX
134X1642
OGDHK205K921402L06RXS31P3A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Hygienické, max. 2,3 kW (V210),
5,92, 40 mm, Nerezové,
Bez CSA/UL, Vertikálna, motor hore, Bez brzdy,
Zástr.+konekt.+5 m kábel
Kód modelu:
OGDHK205K921402L06RXS31P3A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive je flexibilný, energeticky efektívny systém meniča,
ktorý výrazne znižuje počet variantov meničov v typickom potravinárskom
a nápojovom závode a v závode na manipuláciu a spracovávanie materiálov,
čím sa výrazne znižujú prevádzkové náklady a šetrí sa energia.
Poznámka: Ak je potrebná torzná tyč, objednajte si ju ako príslušenstvo.