134U2985
Frekvenčný menič
FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
5,5 kW/7,5 HP, Trojfázové 380 – 480 V AC
IP20/rám, EMC kat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
Brzdný striedač, Žiadny displej
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Štandardná s Modbus
Konštrukčná veľkosť: K2
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
Menič VLT® Midi Drive sa ideálne hodí na presné a účinné riadenie motora pre výrobcov strojov v potravinárskom a nápojovom priemysle, pri manipulácii s materiálom a v spracovateľskom priemysle. Je silný z hľadiska výkonu riadenia, funkčnej bezpečnosti a flexibilnej komunikácie cez komunikačnú zbernicu. Menič VLT® Midi Drive je kompatibilný s meničom VLT® 2800. Vďaka vonkajším rozmerom, konektorom, dĺžkam káblov a softvérovým nástrojom na nastavenie je inštalácia určeného panela meniča jednoduchá.
Poznámka: FC 280 neobsahuje displej LCP ani pamäťový modul. LCP, pamäťový modul a montážne dosky adaptéra pre menič VLT 2800 si objednajte samostatne ako príslušenstvo.