FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSXXXXA6

134U2999

Frekvenčný menič
FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSXXXXA6
VLT® Midi Drive FC-280
4,0 kW/5,0 HP, Trojfázové 380 – 480 V AC
IP20/rám, EMC kat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
Brzdný striedač, Žiadny displej
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Integrované CAN Open
Konštrukčná veľkosť: K2
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSXXXXA6

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 4.6 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 4.08 Kilogram
Objem 20.16 Liter
EAN 5710107990184

 

Adaptácia A X Žiadna adaptácia
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Brzda a zastavenie B Brzdný striedač
Calculated Gross Weight [kg] 3.9
Calculated Net Weight [kg] 3.6
Calculated Package Weight 0.3
Continuous Current (HO) [A] 9 9
Continuous Current (HO) [A] 8.2 8.2
Depth [mm] 168.0 168.0
Displej X Žiadny displej
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Filter RFI H1 EMC kat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
Height [mm] 272.5 272.5
HELP CHAR A6
Intermittent Current (HO) [A] 14.4 14.4
Intermittent Current (HO) [A] 14.4 14.4
Kategória DrivePro EXCH Výmenná jednotka
Konštrukčná veľkosť K2 K2
kVA 6.2 6.2
Kód modelu 01 FC-280P4K0T4E20H1BXC
Kód modelu 02 XXXSXXXXA6
Material Net Weight 4.08
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Napätie T4 Trojfázové 380 – 480 V AC
Náhľad produktu (predvolený) Global (Standard)
Povrchová úprava C Povrchová úprava DPS
Power 160% (HO) [KW] 4 4
Power Loss HO [W] 115.5 115.5
Power Size P4K0 4,0 kW/5,0 HP
Product Catalog NO_VIEW Nezobrazuje
Product Hierarchy 87D4564964011
Product View (Switch) GLBL Globálne (štandardne)
Recommended Factory ERR01 Nedá sa určiť predajca
Recommended Plant ERR01 ERR01
Riadiaca karta A6 Integrované CAN Open
Skupina produktov FC- VLT® Midi Drive FC-
Software Language Pack X Štandardný jazykový balík
STAT NO 64011
Stupeň krytia E20 IP20/rám
Séria 280 280
Typový kód, časť 1 FC-280P4K0T4E20H1BXC
Typový kód, časť 2 XXXSXXXXA6
Vendor ERR01 Nedá sa určiť predajca
Width w/ no C options [mm] 90.0 90.0
Špeciálna verzia SXXX Najnovšie vydanie

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality