FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSXXXXAL

134U7732

Frekvenčný menič
FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSXXXXAL
VLT® Midi Drive FC-280
2,2 kW/3,0 HP, Trojfázové 380 – 480 V AC
IP20/rám, EMC kat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
Brzdný striedač, Žiadny displej
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Integrované PROFINET
Konštrukčná veľkosť: K1
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSXXXXAL

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 3.28 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 2.85 Kilogram
Objem 16.53 Liter
EAN 5710108037826

 

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® Midi Drive FC-
Séria 280 280
Power Size P2K2 2,2 kW/3,0 HP
Napätie T4 Trojfázové 380 – 480 V AC
Stupeň krytia E20 IP20/rám
Filter RFI H1 EMC kat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
Brzda a zastavenie B Brzdný striedač
Displej X Žiadny displej
Povrchová úprava C Povrchová úprava DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Žiadna adaptácia
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Špeciálna verzia SXXX Najnovšie vydanie
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Riadiaca karta AL Integrované PROFINET
Konštrukčná veľkosť K1 K1
Typový kód, časť 1 FC-280P2K2T4E20H1BXC
Typový kód, časť 2 XXXSXXXXAL
Produktový katalóg NO_VIEW Nezobrazuje
HELP CHAR AL
STAT NO 64009
Náhľad produktu (predvolený) Global (Standard)
Calculated Gross Weight [kg] 2.8
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 2.5
Material Net Weight 2.85
Preruš. prúd (vys. preťa.) [A] 8.5 8.5
Preruš. prúd (vys. preťa.) [A] 8.5 8.5
Jednos. prúd (vys. preťa.) [A] 5.3 5.3
Jednos. prúd (vys. preťa.) [A] 4.8 4.8
Strata výk. pri vys. preť. [W] 74 74
kVA 3.7 3.7
Výkon 160% (vys. preťa.) [kW] 2.2 2.2
Výška [mm] 210.0 210.0
Šírka bez doplnkov C [mm] 75.0 75.0
Hĺbka [mm] 168.0 168.0
Product Hierarchy 87D4564964009
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FC-280P2K2T4E20H1BXC
Kód modelu 02 XXXSXXXXAL
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
Kategória DrivePro EXCH Výmenná jednotka

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality