FC-280P22KT4E20H1BXCXXXSXXXXA6

134U3005

Frekvenčný menič
FC-280P22KT4E20H1BXCXXXSXXXXA6
VLT® Midi Drive FC-280
22 kW/30 HP, Trojfázové 380 – 480 V AC
IP20/rám, EMC kat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
Brzdný striedač, Žiadny displej
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Integrované CAN Open
Konštrukčná veľkosť: K5
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-280P22KT4E20H1BXCXXXSXXXXA6

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 12.82 kg
Hmotnosť bez obalu 11.68 kg
Objem 61.56 l
EAN 5710107990245

VLT® Midi Drive FC 280

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® Midi Drive FC-
Séria 280 280
Power Size P22K 22 kW/30 HP
Napätie T4 Trojfázové 380 – 480 V AC
Stupeň krytia E20 IP20/rám
Filter RFI H1 EMC kat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
Brzda a zastavenie B Brzdný striedač
Displej X Žiadny displej
Povrchová úprava C Povrchová úprava DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Žiadna adaptácia
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Špeciálna verzia SXXX Najnovšie vydanie
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Riadiaca karta A6 Integrované CAN Open
Konštrukčná veľkosť K5 K5
Typový kód, časť 1 FC-280P22KT4E20H1BXC
Typový kód, časť 2 XXXSXXXXA6
Produktový katalóg NO_VIEW Nezobrazuje
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 11.8
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 11.5
Preruš. prúd (vys. preťa.) [A] 63.8
Preruš. prúd (vys. preťa.) [A] 63.8
Jednos. prúd (vys. preťa.) [A] 42.5
Jednos. prúd (vys. preťa.) [A] 40
Strata výk. pri vys. preť. [W] 467.5
kVA 29.5
Výkon 160 % (vys. preťa.) [kW] 22
Výška [mm] 410
Šírka bez doplnkov C [mm] 150
Hĺbka [mm] 245
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FC-280P22KT4E20H1BXC
Kód modelu 02 XXXSXXXXA6
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality