FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSXXXXAL

134U7730

Frekvenčný menič
FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSXXXXAL
VLT® Midi Drive FC-280
1,1 kW/1,5 HP, Trojfázové 380 – 480 V AC
IP20/rám, EMC kat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
Brzdný striedač, Žiadny displej
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Integrované PROFINET
Konštrukčná veľkosť: K1
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSXXXXAL

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 3.17 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 2.74 Kilogram
Objem 16.53 Liter
EAN 5710108037802

 

Adaptácia A X Žiadna adaptácia
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Brzda a zastavenie B Brzdný striedač
Calculated Gross Weight [kg] 2.8
Calculated Net Weight [kg] 2.5
Calculated Package Weight 0.3
Continuous Current (HO) [A] 3 3
Continuous Current (HO) [A] 2.8 2.8
Depth [mm] 168.0 168.0
Displej X Žiadny displej
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Filter RFI H1 EMC kat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
Height [mm] 210.0 210.0
HELP CHAR AL
Intermittent Current (HO) [A] 4.8 4.8
Intermittent Current (HO) [A] 4.8 4.8
Kategória DrivePro EXCH Výmenná jednotka
Konštrukčná veľkosť K1 K1
kVA 2.1 2.1
Kód modelu 01 FC-280P1K1T4E20H1BXC
Kód modelu 02 XXXSXXXXAL
Material Net Weight 2.74
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Napätie T4 Trojfázové 380 – 480 V AC
Náhľad produktu (predvolený) Global (Standard)
Povrchová úprava C Povrchová úprava DPS
Power 160% (HO) [KW] 1.1 1.1
Power Loss HO [W] 40 40
Power Size P1K1 1,1 kW/1,5 HP
Product Catalog NO_VIEW Nezobrazuje
Product Hierarchy 87D4564964007
Product View (Switch) GLBL Globálne (štandardne)
Recommended Factory ERR01 Nedá sa určiť predajca
Recommended Plant ERR01 ERR01
Riadiaca karta AL Integrované PROFINET
Skupina produktov FC- VLT® Midi Drive FC-
Software Language Pack X Štandardný jazykový balík
STAT NO 64007
Stupeň krytia E20 IP20/rám
Séria 280 280
Typový kód, časť 1 FC-280P1K1T4E20H1BXC
Typový kód, časť 2 XXXSXXXXAL
Vendor ERR01 Nedá sa určiť predajca
Width w/ no C options [mm] 75.0 75.0
Špeciálna verzia SXXX Najnovšie vydanie

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality