FC-103P18KT4E55H1TGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H8137

Frekvenčný menič
FC-103P18KT4E55H1TGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
18,5 kW/25 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E55) IP55/Typ 12
RFI filter, tr. A1/B
Bezpečné zastavenie
Grafický mies. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Odpojenie sieť.nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: B1
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-103P18KT4E55H1TGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 22.5 kg
Hmotnosť bez obalu 21.55 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107732678

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® Frekv. m. chladenia
Séria 103 VLT Frekv. m. chladenia
Menovitý výkon P18K 18,5 kW/25 HP
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 4 380 – 480 V AC
Stupeň krytia E55 (E55) IP55/Typ 12
Filter RFI H1 RFI filter, tr. A1/B
Brzda – bezpečné zastavenie T Bezpečné zastavenie
LCP G Grafický mies. riad. panel
Povrch. úpr. DPS C Povrchová úprava DPS
Možnosť sieťového napájania 1 Odpojenie sieť.nap.
Adaptácia A X Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Vydanie softvéru SXXX Najn. vyd. štand. SW.
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Možnosť A AX Žiadna možnosť A
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
C0 Možnosť MCO CX Žiadna možnosť C0
Možnosť C1 X Žiadna možnosť C1
Softvér pre možnosť C XX Žiadna softvérová možnosť
Možnosť D DX Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť B1 B1
FC_Prehľad_produktov_100 NO_VIEW Nezobrazuje
Typový kód, časť 1 FC-103P18KT4E55H1TGC
Typový kód, časť 2 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Výkon 110 % (norm. preť.) [kW] 18.5
kVA 26
Strata výk. pri nor. preť. [W] 465
Strata výk. pri nor. preť. [W] 465
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] 37.5
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 41.2
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] 34
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 37.4
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 22.4
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 22.1
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FC-103P18KT4E55H1TGC
Kód modelu 02 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality