134H3259
Frekvenčný menič
FC-102N315T4E5MH4TGR7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(N315) 315 KW/450 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, IP54/Typ 12+sieť. tien.
RFI trieda A1 (C2)
Bezpečné zastavenie
Grafický mies. riad. panel
Povrch. úpr. 3C3 + špec., Poistka
Najn. vyd. štand. SW.
Konštrukčná veľkosť: D2H
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
Menič VLT® HVAC Drive je určený pre aplikácie ventilácie, vykurovania a chladenia. Vďaka širokej škále výkonných štandardných a voliteľných vlastností poskytuje tento menič najnižšie celkové náklady na vlastníctvo.