Terminal block for 95 mm2 cable

130B0303

Terminal block for 95 mm2 cable

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.11 kg
Hmotnosť bez obalu 0.11 kg
Volume 1.273 dm3
EAN 5710107575909

Connections

Pripojenia Motor konektora

SPARE PARTS FC 100 SERIES

FC_Brzdný_striedač Brzdný modul
Safe Stop + Pilz relé + Brzda
Brzdný modul + Safe Stop
FC_Napätie_napájacej_siete 380 - 480 VAC
525 - 600 VAC
FC_Počet_fáz Trojfázový
Konštrukčná veľkosť C4
C2

SPARE PARTS FC 200 SERIES

FC_Brzdný_striedač Brzdný modul
Safe Stop + Pilz relé + Brzda
Brzdný modul + Safe Stop
FC_Napätie_napájacej_siete 380 - 480 VAC
380 - 500 VAC
525 - 600 VAC
FC_Počet_fáz Trojfázový
Konštrukčná veľkosť C4
C2

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Brzda – bezpečné zastavenie (B) Brzdný striedač
(D) Bez. zast. + Pilz + brzda
(U) Brzd. stried. + bezp. zas.
Fáza (T) Trojfázové
Konštrukčná veľkosť C4
C2
Sieťové napätie (4) 380 – 480 V AC
(5) 380 – 500 V AC
(6) 525 – 600 V AC

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Brzda – bezpečné zastavenie (B) Brzdný striedač
(D) Bez. zast. + Pilz + brzda
(U) Brzd. stried. + bezp. zas.
Fáza (T) Trojfázové
Kategória DrivePro Náhradný diel
Konštrukčná veľkosť C4
C2
Sieťové napätie (4) 380 – 480 V AC
(5) 380 – 500 V AC
(6) 525 – 600 V AC

SPARE PARTS VLT 5000 SERIES

Konfigurácia_hardware SB, Ext.24V, DCbus
ST, brzdný modul
Power rating (102) 102
(072) 072

SPAREPARTS for FC-321

Brzda – bezpečné zastavenie Brake chopper
Napätie Three phase 380-500 VAC
Three phase 525-600 VAC
Veľkosť rámu C4
C2

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality