Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.7 kg
Hmotnosť bez obalu 0.7 kg
Volume 6.186 l
EAN 5710107576043

Printed Circuit Board (PCA)

Zostavy plošných spojov Napájania karta režimu prepín.

SPARE PARTS FC 100 SERIES

FC_Napätie_napájacej_siete 525 - 690 VAC*
FC_Počet_fáz Trojfázový
FC_Rozsah_výkonov (P15K) 15 KW / 20 HP
Kategória DrivePro Náhradný diel kufríka
Odporúčaný náhradný diel
Náhradný diel
Konštrukčná veľkosť B2

SPARE PARTS FC 200 SERIES

FC_Napätie_napájacej_siete 525 - 690 VAC*
FC_Počet_fáz Trojfázový
FC_Rozsah_výkonov (P15K) 15 KW / 20 HP
Konštrukčná veľkosť B2

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Fáza (T) Trojfázové
Konštrukčná veľkosť B2
Menovitý výkon (P11K) 11 kW/15 HP
Sieťové napätie (7) 525 – 690 V AC *

SPARE PARTS FC 103 SERIES

FC_Rozsah_výkonov 15 KW
Fáza (T) Trojfázové
Konštrukčná veľkosť B2
Sieťové napätie (7) 525 – 690 V AC *

Accessories

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality