Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 2.028 kg
Hmotnosť bez obalu 1.465 kg
Volume 6.266 dm3
EAN 5710107577002

Printed Circuit Board (PCA)

Zostavy plošných spojov Napájania karta režimu prepín.

SPARE PARTS FC 200 SERIES

FC_Napätie_napájacej_siete 380 - 500 VAC
FC_Počet_fáz Trojfázový
FC_Rozsah_výkonov 22 KW
Kategória DrivePro Náhradný diel kufríka
Odporúčaný náhradný diel
Náhradný diel
Konštrukčná veľkosť B2
RFI Filter RFI filter pre lode vrát.EMC

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Filter RFI Námorné, spevnené RFI A2 (C3)
Fáza (T) Trojfázové
Konštrukčná veľkosť B2
Menovitý výkon (P18K) 18,5 kW/25 HP
Sieťové napätie (5) 380 – 500 V AC

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality