RFI unit 690V class A1 for frame size B2

130B0276

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 2.35 kg
Hmotnosť bez obalu 2.1 kg
Objem 6.61 dm3
EAN 5710107575992

Printed Circuit Board (PCA)

Zostavy plošných spojov RFI karta

SPARE PARTS FC 100 SERIES

FC_Napätie_napájacej_siete 525 - 690 VAC*
Konštrukčná veľkosť B2
RFI Filter RFI C2
RFI filter triedy A1 / B

SPARE PARTS FC 200 SERIES

FC_Napätie_napájacej_siete 525 - 690 VAC*
Konštrukčná veľkosť B2
RFI Filter RFI filter triedy A1 / B

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Filter RFI RFI C2
(H1) RFI trieda A1/B (C1)
Kategória DrivePro Náhradný diel
Konštrukčná veľkosť B2
Sieťové napätie (7) 525 – 690 V AC *

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Filter RFI (H1) RFI filter, tr. A1/B
Konštrukčná veľkosť B2
Sieťové napätie (7) 525 – 690 V AC *

Allocate codes for sales

51

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality