RFI unit 200/480V basic A1/B frame B4

130B1415

IP20, RFI Filter unit H3

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 2.4 kg
Hmotnosť bez obalu 2.4 kg
Volume 0 l
EAN 5710107577279

Options

Príslušenstvo RFI filter

SPARE PARTS FC 100 SERIES

FC_Napätie_napájacej_siete 200 - 240 VAC
380 - 480 VAC
FC_Počet_fáz Trojfázový
Konštrukčná veľkosť B4
RFI Filter RFI filter A1/B red.dĺž.káb.

SPARE PARTS FC 200 SERIES

FC_Napätie_napájacej_siete 200 - 240 VAC
380 - 480 VAC
FC_Počet_fáz Trojfázový
Kategória DrivePro Náhradný diel
Konštrukčná veľkosť B4
RFI Filter RFI filter A1/B red.dĺž.káb.

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Filter RFI RFI C2
(H1) RFI trieda A1/B (C1)
Fáza (T) Trojfázové
Konštrukčná veľkosť B4
Sieťové napätie (2) 200 – 240 V AC
(4) 380 – 480 V AC

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Filter RFI (H3) RFI filter, tr. A1/B rcl
Fáza (T) Trojfázové
Konštrukčná veľkosť B4
Sieťové napätie (2) 200 – 240 V AC
(4) 380 – 480 V AC

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality