Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 1.45 kg
Hmotnosť bez obalu 1.25 kg
Volume 11.379 dm3
EAN 5710107575961

Printed Circuit Board (PCA)

Zostavy plošných spojov Výkonová karta

SPARE PARTS FC 100 SERIES

FC_Napätie_napájacej_siete 525 - 690 VAC*
FC_Počet_fáz Trojfázový
FC_Rozsah_výkonov 55 KW
Kategória DrivePro Náhradný diel kufríka
Odporúčaný náhradný diel
Náhradný diel
Konštrukčná veľkosť C2

SPARE PARTS FC 200 SERIES

FC_Napätie_napájacej_siete 525 - 690 VAC*
FC_Počet_fáz Trojfázový
FC_Rozsah_výkonov 55 KW
Konštrukčná veľkosť C2

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Fáza (T) Trojfázové
Konštrukčná veľkosť C2
Menovitý výkon (P45K) 45 kW/60 HP
Sieťové napätie (7) 525 – 690 V AC *

SPARE PARTS FC 103 SERIES

FC_Rozsah_výkonov 55 KW
Fáza (T) Trojfázové
Konštrukčná veľkosť C2
Sieťové napätie (7) 525 – 690 V AC *

Accessories

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality