Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 14.4 kg
Hmotnosť bez obalu 14 kg
Objem 0 l
EAN 5710107578375

Electro Mechanics

Elektromechanika Induktor/DC tlmivka

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Enclosure IP55/Typ12 , zadný plech
IP55/Typ12
IP21
IP21/Typ1, zadný plech
Konštrukčná veľkosť C2
Phase+Mains+Power T6P90K
T2P45K
T4P90K

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Enclosure IP55/Typ12 , zadný plech
IP55/Typ12
IP21
IP21/Typ1, zadný plech
Konštrukčná veľkosť C2
Phase+Mains+Power T5P90K
T6P90K
T2P45K
S4P37K
S2P22K
T4P90K

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Konštrukčná veľkosť C2
Phase+Mains+Power T4P75K
T2P37K
T5P75K
T6P75K
Stupeň krytia (P55) IP55/Typ12 op. doska
(E55) IP55/Typ 12
(E21) IP21/Typ 1
(P21) IP21/Typ 1 op. doska

SPARE PARTS FC 101 SERIES

FC_Rozmery_100 I8
Phase+Mains+Power T4P90K

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Enclosure IP55/Typ12 , zadný plech
IP55/Typ12
IP21
IP21/Typ1, zadný plech
Kategória DrivePro Náhradný diel
Konštrukčná veľkosť C2
Phase+Mains+Power T6P90K
T2P45K
T4P90K

SPARE PARTS FC 131 SERIES

Konštrukčná veľkosť I8
Power Size 90 KW / 125 HP
Skupina produktov VLT® AutomationDrive FC-
Séria 131

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality