DC coil 22kW T4/6, 11kW T2, 22-30kW T7

130B1062

spare,inductor DC,dc-coil, no22/ho18.5kW,b2

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 6.21 kg
Hmotnosť bez obalu 6.21 kg
Objem 0.201 hl
EAN 5710107578283

Electro Mechanics

Elektromechanika Induktor/DC tlmivka

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Enclosure IP55/Typ12 , zadný plech
IP55/Typ12
IP21
IP21/Typ1, zadný plech
Konštrukčná veľkosť B2
B1
Phase+Mains+Power T7P30K
T4P22K
T2P11K
T6P22K
T7P22K

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Enclosure IP55/Typ12 , zadný plech
IP55/Typ12
IP21
IP21/Typ1, zadný plech
Kategória DrivePro Náhradný diel
Konštrukčná veľkosť B2
B1
Phase+Mains+Power S2P3K0
T7P30K
T4P22K
T2P11K
S2P5K5
T6P22K
S2P3K7
T5P22K
S2P1K5
T7P22K
S2P2K2

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Konštrukčná veľkosť B2
B1
Phase+Mains+Power T5P18K
T6P18K
T2P7K5
T4P18K
T7P22K
Stupeň krytia (P55) IP55/Typ12 op. doska
(E55) IP55/Typ 12
(E21) IP21/Typ 1
(P21) IP21/Typ 1 op. doska

SPARE PARTS FC 101 SERIES

FC_Rozmery_100 I6
Phase+Mains+Power T4P22K

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Enclosure IP55/Typ12 , zadný plech
IP55/Typ12
IP21
IP21/Typ1, zadný plech
Konštrukčná veľkosť B2
B1
Phase+Mains+Power T7P30K
T4P22K
T2P11K
T6P22K
T7P22K

SPARE PARTS FC 131 SERIES

Konštrukčná veľkosť I6
Power Size 22 KW / 30 HP
Skupina produktov VLT® AutomationDrive FC-
Séria 131

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality