Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.95 kg
Hmotnosť bez obalu 0.8 kg
Volume 2.458 dm3
EAN 5710107577217

Capacitors

Kondenzátory DC zbernica, jeden kond.

SPARE PARTS FC 100 SERIES

FC_Napätie_napájacej_siete 380 - 480 VAC
FC_Rozsah_výkonov 55 KW
Konštrukčná veľkosť C3

SPARE PARTS FC 200 SERIES

FC_Napätie_napájacej_siete 380 - 480 VAC
380 - 500 VAC
FC_Rozsah_výkonov 55 KW
Konštrukčná veľkosť C3

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Konštrukčná veľkosť C3
Menovitý výkon (P45K) 45 kW/60 HP
Sieťové napätie (4) 380 – 480 V AC
(5) 380 – 500 V AC

SPARE PARTS FC 103 SERIES

FC_Rozsah_výkonov 55 KW
Kategória DrivePro Náhradný diel na údržbu
Náhradný diel kufríka
Odporúčaný náhradný diel
Náhradný diel
Konštrukčná veľkosť C3
Sieťové napätie (4) 380 – 480 V AC

SPAREPARTS for FC-321

Menovitý výkon (P45K) 45 kW/60 HP
Napätie Three phase 380-500 VAC
Veľkosť rámu C3

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality