Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.76 kg
Hmotnosť bez obalu 0.712 kg
Objem 2.274 dm3
EAN 5710107577200

Capacitors

Kondenzátory DC zbernica, jeden kond.

SPARE PARTS FC 100 SERIES

FC_Napätie_napájacej_siete 380 - 480 VAC
FC_Rozsah_výkonov 75 KW
Konštrukčná veľkosť C4

SPARE PARTS FC 200 SERIES

FC_Napätie_napájacej_siete 380 - 480 VAC
380 - 500 VAC
FC_Rozsah_výkonov 75 KW
Konštrukčná veľkosť C4

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Kategória DrivePro Náhradný diel na údržbu
Náhradný diel kufríka
Odporúčaný náhradný diel
Náhradný diel
Konštrukčná veľkosť C4
Menovitý výkon (P55K) 55 kW/75 HP
Sieťové napätie (4) 380 – 480 V AC
(5) 380 – 500 V AC

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Konštrukčná veľkosť C4
Menovitý výkon 75 kW/100 HP
Sieťové napätie (4) 380 – 480 V AC

SPAREPARTS for FC-321

Menovitý výkon (P45K) 45 kW/60 HP
Napätie Three phase 380-500 VAC
Veľkosť rámu C4

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality