Control Card with safe stop for FC-102
130B1150
Len pre menice pouzívajúce softvér do verzie 7.xx. Pouzite, len ak má menic speciálny softvér, ktorý sa nedá aktualizovat nanajnovsiu verziu.
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Len pre menice pouzívajúce softvér do verzie 7.xx. Pouzite, len ak má menic speciálny softvér, ktorý sa nedá aktualizovat nanajnovsiu verziu.
Hmotnosť s obalom | 0.13 kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.13 kg |
Objem | 1.14 l |
EAN | 5710107578009 |
Hmotnosť s obalom | 0.13 kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.13 kg |
Objem | 1.14 l |
EAN | 5710107578009 |
Zostavy plošných spojov | Riadiaca krt f.Bezpečné zastav |
Zostavy plošných spojov | Riadiaca krt f.Bezpečné zastav |
FC_Brzdný_striedač |
Safe Stop + Pilz relé Safe Stop Brzdný modul + Safe Stop |
FC_Počet_fáz | Trojfázový |
RFI Hardware |
(B) B-type (H) H-type (L) L-type (N) N-type |
FC_Brzdný_striedač |
Safe Stop + Pilz relé Safe Stop Brzdný modul + Safe Stop |
FC_Počet_fáz | Trojfázový |
RFI Hardware |
(B) B-type (H) H-type (L) L-type (N) N-type |
Kategória DrivePro |
Náhradný diel kufríka Odporúčaný náhradný diel Náhr. diel pre svojpom. servis Náhradný diel |
Kategória DrivePro |
Náhradný diel kufríka Odporúčaný náhradný diel Náhr. diel pre svojpom. servis Náhradný diel |