FCD302PK55T4B66H1X1XMXCXXXXXA0BXXXXXXDX
FCD302PK55T4B66H1X1XMXCXXXXXA0BXXXXXXDX

134F2306

FCD302PK55T4B66H1X1XMXCXXXXXA0BXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
0,55 kW/0,75 HP, 380 – 480VAC (trojfázové),
Štd. čierna IP66/NEMA4X, RFI trieda A1/C2,
Žiadna brzda,
Kompl. malý sam. stojaci, Žiadne konzoly,
Metrické závity, Žiadna možnosť spínača,
S konektorom displeja

Kód modelu: FCD302PK55T4B66H1X1XMXCXXXXXA0BXXXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 9.333 kg
Hmotnosť bez obalu 9.033 kg
Volume 39.38 l
EAN 5710107420506

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FCD VLT® Decentral Drive FCD
Séria VLT 302 302
Menovitý výkon PK55 0,55 kW/0,75 HP
Sieťové napätie T4 380 – 480VAC (trojfázové)
Kryt B66 Štd. čierna IP66/NEMA4X
Filter RFI H1 RFI trieda A1/C2
Brzda X Žiadna brzda
Konfigurácia hardvéru 1 Kompl. malý sam. stojaci
Konzoly X Žiadne konzoly
Závity M Metrické závity
Možnosť spínača X Žiadna možnosť spínača
Displej C S konektorom displeja
Zástrčky senzora X Žiadne zástrčky senzora
Zástrčka motora X Žiadna zástrčka motora
Sieťová zástrčka X Žiadna sieťová zástrčka
Zástrčka Fieldbus X Žiadna zástrčka fieldbus
Rezervované X Rezervované
Možnosť A A0 Profibus DP
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
Rezervované pre SW XXXXX Rezervované pre SW
Možnosť D DX Žiadna možnosť
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typový kód 1. časť FCD302PK55T4B66H1X1XMXCXXXXX
Typový kód 2. časť A0BXXXXXXDX
FCD_Prehľad_produktov NO_VIEW Nezobrazuje
Vypočít. brutto hmotnosť [kg] 10.1
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 9.8
Material Gross Weight 9.333
Material Net Weight 9.033
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Modelcode01 FCD302PK55T4B66H1X1XMXCXXXXX
Modelcode02 A0BXXXXXXDX

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services