134U7560
FCD302P3K0T4W66H1SYXXXXXXXXXANBXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
3,0 kW/4,0 HP, 380 – 480VAC (trojfázové),
Štd. biela IP66/NEMA4X, RFI trieda A1/C2,
Br. stried. + mech. brzda,
Diel fr. men., veľký kryt, Žiadne konzoly,
Žiadna inštalačná skrinka, Žiadna možnosť spínača,
Žiadny konektor displeja
Menič VLT® Decentral Drive FCD 302 je kompletný
menič určený na decentralizovanú montáž.
Dá sa namontovať na stroj/stenu,
v blízkosti motora alebo priamo na motor.
Decentralizovaný dizajn znižuje potrebu centrálnych
ovládacích panelov a nie sú potrebné priestorovo
náročné rozvádzače riadenia motora.
Okrem toho sa výrazne znižuje potreba dlhých
tienených káblov motora.