FCD302P2K2T4W66H1SXXXXXXXXXXANBXXXXXXD0

134L8077

FCD302P2K2T4W66H1SXXXXXXXXXXANBXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
2,2 kW/3,0 HP, 380 – 480VAC (trojfázové),
Štd. biela IP66/NEMA4X, RFI trieda A1/C2,
Br. stried. + mech. brzda,
Diel fr. men., malý kryt, Žiadne konzoly,
Žiadna inštalačná skrinka, Žiadna možnosť spínača,
Žiadny konektor displeja

Kód modelu: FCD302P2K2T4W66H1SXXXXXXXXXXANBXXXXXXD0

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 7.2 kg
Hmotnosť bez obalu 6.4 kg
Volume 31.95 l
EAN 5710107832767

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FCD VLT® Decentral Drive FCD
Séria VLT 302 302
Menovitý výkon P2K2 2,2 kW/3,0 HP
Sieťové napätie T4 380 – 480VAC (trojfázové)
Kryt W66 Štd. biela IP66/NEMA4X
Filter RFI H1 RFI trieda A1/C2
Brzda S Br. stried. + mech. brzda
Konfigurácia hardvéru X Diel fr. men., malý kryt
Konzoly X Žiadne konzoly
Závity X Žiadna inštalačná skrinka
Možnosť spínača X Žiadna možnosť spínača
Displej X Žiadny konektor displeja
Zástrčky senzora X Žiadne zástrčky senzora
Zástrčka motora X Žiadna zástrčka motora
Sieťová zástrčka X Žiadna sieťová zástrčka
Zástrčka Fieldbus X Žiadna zástrčka fieldbus
Rezervované X Rezervované
Možnosť A AN Ethernet IP
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
Rezervované pre SW XXXXX Rezervované pre SW
Možnosť D D0 24 V DC vstup zálohovania
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typový kód, časť 1 FCD302P2K2T4W66H1SXXXXXXXXXX
Typový kód, časť 2 ANBXXXXXXD0
FCD_Prehľad_produktov NO_VIEW Nezobrazuje
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 7.1
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 6.8
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FCD302P2K2T4W66H1SXXXXXXXXXX
Kód modelu 02 ANBXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality