FCD302P2K2T4B66H1XXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0

131X6021

FCD302P2K2T4B66H1XXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
2,2 kW/3,0 HP, 380 – 480VAC (trojfázové),
Štd. čierna IP66/NEMA4X, RFI trieda A1/C2,
Žiadna brzda,
Diel fr. men., malý kryt, Žiadne konzoly,
Žiadna inštalačná skrinka, Žiadna možnosť spínača,
Žiadny konektor displeja

Kód modelu: FCD302P2K2T4B66H1XXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 6.45 kg
Hmotnosť bez obalu 5.8 kg
Objem 29.808 l
EAN 5710107248087

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FCD VLT® Decentral Drive FCD
Séria VLT 302 302
Menovitý výkon P2K2 2,2 kW/3,0 HP
Sieťové napätie T4 380 – 480VAC (trojfázové)
Kryt B66 Štd. čierna IP66/NEMA4X
Filter RFI H1 RFI trieda A1/C2
Brzda X Žiadna brzda
Konfigurácia hardvéru X Diel fr. men., malý kryt
Konzoly X Žiadne konzoly
Závity X Žiadna inštalačná skrinka
Možnosť spínača X Žiadna možnosť spínača
Displej X Žiadny konektor displeja
Zástrčky senzora X Žiadne zástrčky senzora
Zástrčka motora X Žiadna zástrčka motora
Sieťová zástrčka X Žiadna sieťová zástrčka
Zástrčka Fieldbus X Žiadna zástrčka fieldbus
Rezervované X Rezervované
Možnosť A A0 Profibus DP
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
Rezervované pre SW XXXXX Rezervované pre SW
Možnosť D D0 24 V DC vstup zálohovania
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typový kód, časť 1 FCD302P2K2T4B66H1XXXXXXXXXXX
Typový kód, časť 2 A0BXXXXXXD0
FCD_Prehľad_produktov NO_VIEW Nezobrazuje
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 7.1
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 6.8
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FCD302P2K2T4B66H1XXXXXXXXXXX
Kód modelu 02 A0BXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality