FCD302P2K2T4B66H1SXXXXXXXXXXANBXXXXXXD0
FCD302P2K2T4B66H1SXXXXXXXXXXANBXXXXXXD0

134G9114

FCD302P2K2T4B66H1SXXXXXXXXXXANBXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
2,2 kW/3,0 HP, 380 – 480VAC (trojfázové),
Štd. čierna IP66/NEMA4X, RFI trieda A1/C2,
Br. stried. + mech. brzda,
Diel fr. men., malý kryt, Žiadne konzoly,
Žiadna inštalačná skrinka, Žiadna možnosť spínača,
Žiadny konektor displeja

Kód modelu: FCD302P2K2T4B66H1SXXXXXXXXXXANBXXXXXXD0

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 6.5 kg
Hmotnosť bez obalu 5.77 kg
Volume 31.95 l
EAN 5710107640874

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FCD VLT® Decentral Drive FCD
Séria VLT 302 302
Menovitý výkon P2K2 2,2 kW/3,0 HP
Sieťové napätie T4 380 – 480VAC (trojfázové)
Kryt B66 Štd. čierna IP66/NEMA4X
Filter RFI H1 RFI trieda A1/C2
Brzda S Br. stried. + mech. brzda
Konfigurácia hardvéru X Diel fr. men., malý kryt
Konzoly X Žiadne konzoly
Závity X Žiadna inštalačná skrinka
Možnosť spínača X Žiadna možnosť spínača
Displej X Žiadny konektor displeja
Zástrčky senzora X Žiadne zástrčky senzora
Zástrčka motora X Žiadna zástrčka motora
Sieťová zástrčka X Žiadna sieťová zástrčka
Zástrčka Fieldbus X Žiadna zástrčka fieldbus
Rezervované X Rezervované
Možnosť A AN Ethernet IP
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
Rezervované pre SW XXXXX Rezervované pre SW
Možnosť D D0 24 V DC vstup zálohovania
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typový kód 1. časť FCD302P2K2T4B66H1SXXXXXXXXXX
Typový kód 2. časť ANBXXXXXXD0
FCD_Prehľad_produktov NO_VIEW Nezobrazuje
Vypočít. brutto hmotnosť [kg] 7.1
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 6.8
Material Gross Weight 6.5
Material Net Weight 5.77
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Modelcode01 FCD302P2K2T4B66H1SXXXXXXXXXX
Modelcode02 ANBXXXXXXD0

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services