135N7656
VACON0020-3L-0003-4-X+QDSS
VACON0020-3L-0003-4-X+QDSS
VACON® 20 X
2,4 AMP, 380 – 480 V AC
DBIN, Žiadny panel
C2 Komerčné a priemys. prostr., Rám 02 X
Other options according to Model code
Získajte výhody rozšírenej flexibility všade tam, kde hrá kľúčovú úlohu
decentralizované riešenie meniča.
Podpora zbernice špecifickej pre priemysel a špecializované hardvérové
varianty ponúkajú vynikajúcu flexibilitu v akýchkoľvek aplikáciách
manipulácie s materiálmi. Vďaka prispôsobiteľnému aplikačnému softvéru
vrátane integrovanej podpory pre programovanie PLC podľa IEC 61131-1 je
dokonalým doplnkom pre výrobcov strojov.
V decentralizovaných riešeniach je priestor vždy vzácny. Vďaka svojej
robustnej a kompaktnej konštrukcii umožňuje menič VACON® 20 X priamu a
jednoduchú integráciu do nových a existujúcich konceptov strojných
zariadení a odstraňuje potrebu dlhých tienených káblov motora,
protiopatrení EMC a výstupných filtrov.