135N4652
VACON0100-3L-0005-4-X+HMGR
VACON0100-3L-0005-4-X+HMGR
VACON® 100X
5,6 AMP, 380 – 480 V AC
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
C2 Komerčné a priemys. prostr.
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Grafický panel
slotom D: Žiadna možnosť
slotom E: Žiadna možnosť
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
VACON® 100 X
Dosiahnite maximálny výkon v extrémnych prostrediach. Tento frekvenčný menič je odolný voči vode pod vysokým tlakom, silným vibráciám, teplu a nečistotám. Ventilačná membrána Gore®, vonkajší kryt IP66/Type 4X a
rozsah prevádzkových teplôt od -40 do +60 °C vám poskytnú úplnú slobodu pre neobmedzené vonkajšie inštalácie.
Vďaka výkonovému rozsahu až do 37 kW poskytuje tento menič výhody decentralizovaných riešení dostupných pre širokú škálu aplikácií.