HSA3D, Rozvádzač, SPST

087N6589

HSA3D, 3-cestný prepínací pohon ventilu s pomocným spínačom typu SPST

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.522 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.522 Kg
Volume 1.064 Liter
EAN 5013567262212

 

Description HSA3D, 3-cestný prepínací pohon ventilu s pomocným spínačom typu SPST
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
In scope of WEEE Yes
Indukčná klasifikácia výstupného relé [A] 1 A
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Napájacie napätie [V] AC 230 V
Názov kategórie 3 Port Actuator
Odporová klasifikácia výstupného relé [A] 3 A
Pomocný spínač SPST
Popis výrobku HSA3D
Produktová skupina Zone Valves
Tolerancia ±15%
Typ HSA3
Typ regulácie prietoku Rozvádzač
Záruka [rok] 2
Čas otvorenia [sek.] [max.] 35 "
Čas zatvorenia [sek.] [max.] 20 "

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality