Spájkovaný doskový tepelný výmenník, XB51H-1, Počet dosiek: 50, 25 bar
004B1106
Tento výrobok už nie je v ponuke.
Materiál spájky: Meď
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Materiál spájky: Meď
Hmotnosť s obalom | 28.634 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 28.634 Kg |
Volume | 27.06 Liter |
EAN | 5702421903490 |
Hmotnosť s obalom | 28.634 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 28.634 Kg |
Volume | 27.06 Liter |
EAN | 5702421903490 |
Celková výška bez podstavcov [mm] | 466 mm |
Celková šírka [mm] | 256 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 50 mm |
Connection length 2 [mm] | 50 mm |
Connection size 1 | 2 |
Connection size 2 | 2 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
Dĺžka spoja, strana 1 [mm] | 50 mm |
Dĺžka spoja, strana 2 [mm] | 50 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Horizontálne stredový priechod [mm] | 170 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategória | I |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Material Description (Short Te | XB51H-1-50_2_25_ASB_1XG2_1XG2 |
Materiál platne | 1.4404 |
Materiál spájky | Meď |
Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
Názov výrobcu | Danfoss |
Osvedčenie | PED |
Plate material no. | 1.4404 |
Počet dosiek | 50 |
Počet prechodov | 1 |
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.] | 25 bar |
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.] | 25 bar |
Product Name Description | Spájkovaný doskový tepelný výmenník |
Produktová skupina | Heat exchangers |
Skupina kvapaliny | 2 |
Teplotný rozsah [°C] [max.] | 180 °C |
Teplotný rozsah [°C] [min.] | -10 °C |
Typ | XB51H-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
Vertikálne stredový priechod, strana 1 [mm] | 380 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.21 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.21 L |
Vzor platne | H |
Štandardný prípoj | DIN ISO 228/1 |
Celková výška bez podstavcov [mm] | 466 mm |
Celková šírka [mm] | 256 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 50 mm |
Connection length 2 [mm] | 50 mm |
Connection size 1 | 2 |
Connection size 2 | 2 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
Dĺžka spoja, strana 1 [mm] | 50 mm |
Dĺžka spoja, strana 2 [mm] | 50 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Horizontálne stredový priechod [mm] | 170 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategória | I |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Material Description (Short Te | XB51H-1-50_2_25_ASB_1XG2_1XG2 |
Materiál platne | 1.4404 |
Materiál spájky | Meď |
Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
Názov výrobcu | Danfoss |
Osvedčenie | PED |
Plate material no. | 1.4404 |
Počet dosiek | 50 |
Počet prechodov | 1 |
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.] | 25 bar |
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.] | 25 bar |
Product Name Description | Spájkovaný doskový tepelný výmenník |
Produktová skupina | Heat exchangers |
Skupina kvapaliny | 2 |
Teplotný rozsah [°C] [max.] | 180 °C |
Teplotný rozsah [°C] [min.] | -10 °C |
Typ | XB51H-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
Vertikálne stredový priechod, strana 1 [mm] | 380 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.21 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.21 L |
Vzor platne | H |
Štandardný prípoj | DIN ISO 228/1 |