Systém prípravy TÚV, TD-FLS, 210.0 kW

004X1672

TD-FLS 210KW MIX-ECL KRYT IZOLÁCIE

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 110 Kg
Hmotnosť bez obalu 100 Kg

 

Cirkulácia TÚV Áno
Cirkulácia v prívode [m3/h] [max.] 2.4 m³/h
Delta P, sekundárny [bar] [max.] 0.26 bar
Description TD-FLS 210KW MIX-ECL KRYT IZOLÁCIE
Dimenzia cirkulačného potrubia DN25
Dimenzia cirkulačného prípoja G1 1/4"
Dimenzia potrubia TÚV DN25
Dimenzia potrubia vykurovania DN32
Dimenzia prípoja TÚV G1 1/4"
Dimenzia prípoja vykurovania Rp1 1/4"
Hĺbka bez krytu [mm] 488 mm
Hĺbka obalu [mm] 800 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Interpretácia teploty v prívode [˚C] 90 °C
Izolačný materiál Tvrdá pena PU
Konštrukcia stojace
Materiál krytu Tvrdá pena PU
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV Meď
Menovitý tlak, primárna strana [bar] 10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] 10 bar
Napájacie napätie [V] AC 230 V
Názov kategórie Výmenníkové stanice s prietokovými ohrievačmi TPV
Názov regulátora TÚV ECL310
Názov výrobcu Danfoss
Osvedčenia CE
Osvedčenie CE
P-cirkulácia [bar] [max.] 0.43 bar
PED kategória § 4.3
Produktová skupina DHW system
Prípustná teplota [˚C] [min.] 2 °C
Prívod [m3/h] - primárna strana [max.] 3.8 m³/h
Prívod [m3/h] - sekundárna strana [max.] 3.6 m³/h
Prúd [A] [max.] 4 A
Smer prípoja na primárnej strane Vertikálne
Statický tlak SV [bar] [min.] 1 bar
Tlak, primárna strana [bar] [max.] 10 bar
Tlak, sekundárna strana [bar] [max.] 10 bar
Typ TD-FLS
Typ cirkulačného prípoja vonkajší závit
Typ cirkulačného čerpadla TÚV UPM GEO N
Typ prípoja TÚV vonkajší závit
Typ prípoja vykurovania vnútorný závit
Typ regulácie TÚV Elektronické
Typ tepelného výmenníka TÚV Spájkované
Typ čerpadla vykurovania STRATOS PARA
Výkon [kW] 210 kW
Výška bez krytu [mm] 1940 mm
Výška obalu [mm] 2000 mm
Zliatina tepelného výmenníka TÚV 1.4404
Značka cirkulačného čerpadla TÚV Grundfos
Značka čerpadla vykurovania Wilo
Šírka bez krytu [mm] 900 mm
Šírka obalu [mm] 1200 mm

Accessories

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality