Ventilové klapky, VFY-WA, Elektrický pohon, Napájacie napätie [V] AC: 230, Medziprírubová
082G7401
VFY-WA PN16 DN65 CI/SS/EPDM 230V
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
VFY-WA PN16 DN65 CI/SS/EPDM 230V
Hmotnosť s obalom | 4.122 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 4.122 Kg |
Volume | 27.824 Liter |
EAN | 5710104065601 |
Hmotnosť s obalom | 4.122 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 4.122 Kg |
Volume | 27.824 Liter |
EAN | 5710104065601 |
Alt. médium | Roztok glykolu do 50 % |
Alter. médium 2 | Cirkulujúca voda |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VFY-WA PN16 DN65 CI/SS/EPDM 230V |
Dĺžka [mm] | 46 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvencia [Hz] | 50/60 |
Funkcia | Zap./Vyp. |
Havarijná funkcia | Nie |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 174 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Label product | Yes |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál prírub | Šedá liatina EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materiál telesa | Šedá liatina EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materiál telesa ventilu | Šedá liatina EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materiál tesnenia vretena | Nitrile/Viton/Zinok povrch pre S. + PTFE |
Materiál ventil. disku | Nerezová oceľ |
Materiál vložky ventilu | EPDM |
Materiál vretena ventilu | Nerezová oceľ AISI 420 |
Menovitý tlak [bar] | 16 bar |
Montážna poloha | okrem puzdra dole |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Osvedčenie | CE |
pH média [max.] | 10 |
pH média [min.] | 7 |
Použitie | Vykurovanie a chladenie |
Pozícia spätnej väzby | Nie |
Počet otvorov | 2 |
Prevádzkový krútiaci moment [Nm] | 20 N-m |
Priemer [mm] | 65 mm |
Priemer [mm] [max.] | 65 mm |
Produktová skupina | Butterfly valves |
Príkon [W] | 15 W |
Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 16 bar |
skúška netesnosti [% Kvs] | Miera netesnosti A |
Stupeň krytia | IP66 |
Teplota média [°C] [max.] | 130 °C |
Teplota média [°C] [min.] | -10 °C |
Teplota okolia [°C] [max.] | 55 °C |
Teplota okolia [°C] [min.] | -10 °C |
Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -10 °C |
Typ | VFY-WA |
Typ prevádzky | Elektrický pohon |
Typ príruby prevodovky | F05 |
Typ ventilu | Koncentrická konštrukcia |
Typy pripojenia | Medziprírubová |
Uhol otáčania [°] | 90 ° |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Štandard schvaľovania | PED 97/23/CE, EN 12266-1, Stupeň A |
Alt. médium | Roztok glykolu do 50 % |
Alter. médium 2 | Cirkulujúca voda |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VFY-WA PN16 DN65 CI/SS/EPDM 230V |
Dĺžka [mm] | 46 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvencia [Hz] | 50/60 |
Funkcia | Zap./Vyp. |
Havarijná funkcia | Nie |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 174 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Label product | Yes |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál prírub | Šedá liatina EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materiál telesa | Šedá liatina EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materiál telesa ventilu | Šedá liatina EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materiál tesnenia vretena | Nitrile/Viton/Zinok povrch pre S. + PTFE |
Materiál ventil. disku | Nerezová oceľ |
Materiál vložky ventilu | EPDM |
Materiál vretena ventilu | Nerezová oceľ AISI 420 |
Menovitý tlak [bar] | 16 bar |
Montážna poloha | okrem puzdra dole |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Osvedčenie | CE |
pH média [max.] | 10 |
pH média [min.] | 7 |
Použitie | Vykurovanie a chladenie |
Pozícia spätnej väzby | Nie |
Počet otvorov | 2 |
Prevádzkový krútiaci moment [Nm] | 20 N-m |
Priemer [mm] | 65 mm |
Priemer [mm] [max.] | 65 mm |
Produktová skupina | Butterfly valves |
Príkon [W] | 15 W |
Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 16 bar |
skúška netesnosti [% Kvs] | Miera netesnosti A |
Stupeň krytia | IP66 |
Teplota média [°C] [max.] | 130 °C |
Teplota média [°C] [min.] | -10 °C |
Teplota okolia [°C] [max.] | 55 °C |
Teplota okolia [°C] [min.] | -10 °C |
Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -10 °C |
Typ | VFY-WA |
Typ prevádzky | Elektrický pohon |
Typ príruby prevodovky | F05 |
Typ ventilu | Koncentrická konštrukcia |
Typy pripojenia | Medziprírubová |
Uhol otáčania [°] | 90 ° |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Štandard schvaľovania | PED 97/23/CE, EN 12266-1, Stupeň A |