Zverné spojky pre AL-PEX potrubia, G 1/2" A, 16x2, Poniklovaný
013G4176
Zverné spojky pre Alupex potrubia 16 x 2 mm
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Zverné spojky pre Alupex potrubia 16 x 2 mm
Hmotnosť s obalom | 0.036 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.036 Kg |
Volume | 0.081 Liter |
EAN | 5702420036731 |
Hmotnosť s obalom | 0.036 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.036 Kg |
Volume | 0.081 Liter |
EAN | 5702420036731 |
Description | Zverné spojky pre Alupex potrubia 16 x 2 mm |
Dimenzia potrubia [mm] | 16x2 |
Dokončiť | Poniklovaný |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Label product | Yes |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Použitie | pre AluPex |
Pre trubice | Alupex |
Pre ventily |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 6 bar |
Produktová skupina | Compression fittings |
Prípoje | G 1/2" A |
SCIP dossier no. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Skúšobný tlak [bar] | 10 bar |
Teplota prietoku [°C] [max.] | 95 °C |
Typ | Compression fittings for Alupex tubings |
Závit | Externá |
Description | Zverné spojky pre Alupex potrubia 16 x 2 mm |
Dimenzia potrubia [mm] | 16x2 |
Dokončiť | Poniklovaný |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Label product | Yes |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Použitie | pre AluPex |
Pre trubice | Alupex |
Pre ventily |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 6 bar |
Produktová skupina | Compression fittings |
Prípoje | G 1/2" A |
SCIP dossier no. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Skúšobný tlak [bar] | 10 bar |
Teplota prietoku [°C] [max.] | 95 °C |
Typ | Compression fittings for Alupex tubings |
Závit | Externá |