Zverné spojky pre plastové PEX potrubia, G 1/2" A, 15x2.5, Pochrómovaný
013G4199
Zverné spojky pre PEX potrubia 15 x 2,5 mm, chrómové
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Zverné spojky pre PEX potrubia 15 x 2,5 mm, chrómové
Hmotnosť s obalom | 0.033 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.033 Kg |
Volume | 0.019 Liter |
EAN | 5702420071480 |
Hmotnosť s obalom | 0.033 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.033 Kg |
Volume | 0.019 Liter |
EAN | 5702420071480 |
Description | Zverné spojky pre PEX potrubia 15 x 2,5 mm, chrómové |
Dimenzia potrubia [mm] | 15x2.5 |
Dokončiť | Pochrómovaný |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Použitie | pre Pex rúrky |
Pre trubice | Plastové PEX |
Pre ventily |
VHX-DUO VHX-MONO RA-URX RLV-X RA-NCX RLV-CX |
Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 6 bar |
Produktová skupina | Compression fittings |
Prípoje | G 1/2" A |
SCIP dossier no. | abe89b9c-9c8e-4292-a0d4-3cc021ec1db1 |
SCIP dossier product name | Fitting 12-16mm Chrome |
Skúšobný tlak [bar] | 10 bar |
Teplota prietoku [°C] [max.] | 95 °C |
Typ | Compression fittings for PEX plastic tubings |
Závit | Externá |
Description | Zverné spojky pre PEX potrubia 15 x 2,5 mm, chrómové |
Dimenzia potrubia [mm] | 15x2.5 |
Dokončiť | Pochrómovaný |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Použitie | pre Pex rúrky |
Pre trubice | Plastové PEX |
Pre ventily |
VHX-DUO VHX-MONO RA-URX RLV-X RA-NCX RLV-CX |
Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 6 bar |
Produktová skupina | Compression fittings |
Prípoje | G 1/2" A |
SCIP dossier no. | abe89b9c-9c8e-4292-a0d4-3cc021ec1db1 |
SCIP dossier product name | Fitting 12-16mm Chrome |
Skúšobný tlak [bar] | 10 bar |
Teplota prietoku [°C] [max.] | 95 °C |
Typ | Compression fittings for PEX plastic tubings |
Závit | Externá |