Zverné spojky pre oceľové a medené potrubia, G 3/8" A, 12, Poniklovaný
013G4102
Zverné spojky pre medené/oceľové potrubia 12 mm
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Zverné spojky pre medené/oceľové potrubia 12 mm
Hmotnosť s obalom | 0.016 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.016 Kg |
Volume | 0.008 Liter |
EAN | 5702420033129 |
Hmotnosť s obalom | 0.016 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.016 Kg |
Volume | 0.008 Liter |
EAN | 5702420033129 |
Description | Zverné spojky pre medené/oceľové potrubia 12 mm |
Dimenzia potrubia [mm] | 12 |
Dokončiť | Poniklovaný |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Label product | Yes |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Použitie | pre oceľové/medené potrubia |
Pre trubice | Oceľ a meď |
Pre ventily |
RA-FN 10 RA-N 10 RA-U/UN 10 RLV 10 RA-DV 10 RLV-S 10 |
Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Produktová skupina | Compression fittings |
Prípoje | G 3/8" A |
SCIP dossier no. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Skúšobný tlak [bar] | 16 bar |
Teplota prietoku [°C] [max.] | 120 °C |
Typ | Compression fittings for steel and copper tubings |
Závit | Externá |
Description | Zverné spojky pre medené/oceľové potrubia 12 mm |
Dimenzia potrubia [mm] | 12 |
Dokončiť | Poniklovaný |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Label product | Yes |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Použitie | pre oceľové/medené potrubia |
Pre trubice | Oceľ a meď |
Pre ventily |
RA-FN 10 RA-N 10 RA-U/UN 10 RLV 10 RA-DV 10 RLV-S 10 |
Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Produktová skupina | Compression fittings |
Prípoje | G 3/8" A |
SCIP dossier no. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Skúšobný tlak [bar] | 16 bar |
Teplota prietoku [°C] [max.] | 120 °C |
Typ | Compression fittings for steel and copper tubings |
Závit | Externá |