Zverné spojky pre oceľové a medené potrubia, G 1/2" A, 16, Poniklovaný
013G4116
Zverné spojky pre medené/oceľové potrubia 16 mm
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Zverné spojky pre medené/oceľové potrubia 16 mm
Hmotnosť s obalom | 0.028 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.024 Kg |
Volume | 0.082 Liter |
EAN | 5702420033228 |
Hmotnosť s obalom | 0.028 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.024 Kg |
Volume | 0.082 Liter |
EAN | 5702420033228 |
Description | Zverné spojky pre medené/oceľové potrubia 16 mm |
Dimenzia potrubia [mm] | 16 |
Dokončiť | Poniklovaný |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Label product | Yes |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Použitie | pre oceľové/medené potrubia |
Pre trubice | Oceľ a meď |
Pre ventily |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Produktová skupina | Compression fittings |
Prípoje | G 1/2" A |
Skúšobný tlak [bar] | 16 bar |
Teplota prietoku [°C] [max.] | 120 °C |
Typ | Compression fittings for steel and copper tubings |
Závit | Externá |
Description | Zverné spojky pre medené/oceľové potrubia 16 mm |
Dimenzia potrubia [mm] | 16 |
Dokončiť | Poniklovaný |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Label product | Yes |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Použitie | pre oceľové/medené potrubia |
Pre trubice | Oceľ a meď |
Pre ventily |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Produktová skupina | Compression fittings |
Prípoje | G 1/2" A |
Skúšobný tlak [bar] | 16 bar |
Teplota prietoku [°C] [max.] | 120 °C |
Typ | Compression fittings for steel and copper tubings |
Závit | Externá |