Zverné spojky pre oceľové a medené potrubia, G 1/2" A, 15, Pochrómovaný
013G4195
Zverné spojky pre medené/oceľové potrubia 15 mm
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Zverné spojky pre medené/oceľové potrubia 15 mm
Hmotnosť s obalom | 0.028 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.028 Kg |
Volume | 0.078 Liter |
EAN | 5702420071466 |
Hmotnosť s obalom | 0.028 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.028 Kg |
Volume | 0.078 Liter |
EAN | 5702420071466 |
Description | Zverné spojky pre medené/oceľové potrubia 15 mm |
Dimenzia potrubia [mm] | 15 |
Dokončiť | Pochrómovaný |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Label product | Yes |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Použitie | pre oceľové/medené potrubia |
Pre trubice | Oceľ a meď |
Pre ventily |
VHX-DUO VHX-MONO RA-URX RLV-X RA-NCX RLV-CX |
Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Produktová skupina | Compression fittings |
Prípoje | G 1/2" A |
SCIP dossier no. | ec8e8b5c-75c6-4e71-adb8-91ca638a4385 |
SCIP dossier product name | Fitting 12-16mm Cu/steel tube Chrome |
Skúšobný tlak [bar] | 16 bar |
Teplota prietoku [°C] [max.] | 120 °C |
Typ | Compression fittings for steel and copper tubings |
Závit | Externá |
Description | Zverné spojky pre medené/oceľové potrubia 15 mm |
Dimenzia potrubia [mm] | 15 |
Dokončiť | Pochrómovaný |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Label product | Yes |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Použitie | pre oceľové/medené potrubia |
Pre trubice | Oceľ a meď |
Pre ventily |
VHX-DUO VHX-MONO RA-URX RLV-X RA-NCX RLV-CX |
Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Produktová skupina | Compression fittings |
Prípoje | G 1/2" A |
SCIP dossier no. | ec8e8b5c-75c6-4e71-adb8-91ca638a4385 |
SCIP dossier product name | Fitting 12-16mm Cu/steel tube Chrome |
Skúšobný tlak [bar] | 16 bar |
Teplota prietoku [°C] [max.] | 120 °C |
Typ | Compression fittings for steel and copper tubings |
Závit | Externá |