Súpravy VHS, 15, Rohový, RAS-D
013G4773
Súprava so snímačom RAS-D, ventilom VHS-UN, štvorhranným krytom a adaptérom
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Súprava so snímačom RAS-D, ventilom VHS-UN, štvorhranným krytom a adaptérom
Hmotnosť s obalom | 1.002 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 1.002 Kg |
Volume | 1.768 Liter |
EAN | 5702420046839 |
Hmotnosť s obalom | 1.002 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 1.002 Kg |
Volume | 1.768 Liter |
EAN | 5702420046839 |
Description | Súprava so snímačom RAS-D, ventilom VHS-UN, štvorhranným krytom a adaptérom |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Farba | Biela RAL 9016 |
Hodnota Kv pri Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [max.] | 0.48 m³/h |
Hodnota Kv pri Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [min.] | 0.02 m³/h |
Hodnoty Kvs [m³/h] [max.] | 0.57 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konštrukcia | Rohový |
Konštrukcia snímača | RAS-D |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Obsah sady | Valve, sensor, valve cover |
Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Produktová skupina | VHS valves |
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 0.6 bar |
SCIP dossier no. | 137fed03-8645-415d-943b-321c8ece3070 |
SCIP dossier product name | RAS-D & VHS Set 2 |
Teplota prietoku [°C] [max.] | 120 °C |
Typ | VHS sets |
Typ RLV | Integrated |
Typ snímača | Termostatická hlavica |
Typ ventilu | VHS |
Veľkosť pripojenia na vstupe | G 3/4 A |
Veľkosť pripojenia na výstupe | R 1/2 |
Veľkosť ventilu | 15 |
Description | Súprava so snímačom RAS-D, ventilom VHS-UN, štvorhranným krytom a adaptérom |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Farba | Biela RAL 9016 |
Hodnota Kv pri Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [max.] | 0.48 m³/h |
Hodnota Kv pri Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [min.] | 0.02 m³/h |
Hodnoty Kvs [m³/h] [max.] | 0.57 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konštrukcia | Rohový |
Konštrukcia snímača | RAS-D |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Obsah sady | Valve, sensor, valve cover |
Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Produktová skupina | VHS valves |
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 0.6 bar |
SCIP dossier no. | 137fed03-8645-415d-943b-321c8ece3070 |
SCIP dossier product name | RAS-D & VHS Set 2 |
Teplota prietoku [°C] [max.] | 120 °C |
Typ | VHS sets |
Typ RLV | Integrated |
Typ snímača | Termostatická hlavica |
Typ ventilu | VHS |
Veľkosť pripojenia na vstupe | G 3/4 A |
Veľkosť pripojenia na výstupe | R 1/2 |
Veľkosť ventilu | 15 |