Dizajnová súprava RAX, Snímač s ľavou montážou, RAX, Biela RAL 9016

013G4008

Kompletná sada ventilu pre dizajnové radiátory s prípojom prívodu vľavo, 9016, vrátane snímača RAX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 1.128 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 1.128 Kilogram
Objem 1.759 Liter
EAN 5702420059570

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Kompletná sada ventilu pre dizajnové radiátory s prípojom prívodu vľavo, 9016, vrátane snímača RAX
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Farba Biela RAL 9016
Hodnota Kv pri Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [max.] 0.34 m³/h
Hodnota Kv pri Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [min.] 0.03 m³/h
Hodnoty Kvs [m³/h] [max.] 0.44 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Konštrukcia Snímač s ľavou montážou
Konštrukcia snímača RAX
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Obsah sady Ventil, hlavica, šróbenie
Prevádzkový tlak [bar] [max.] 10 bar
Produktová skupina Products for design radiators
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] 0.6 bar
SCIP dossier no. c0678492-9b82-427a-8ba9-b942b9e7a5ad
SCIP dossier product name Right/Left-set 9016 (RA-URX, RLV-X, RAX and RTX)
Teplota prietoku [°C] [max.] 120 °C
Typ RAX Design sets
Typ RLV RLV-X
Typ snímača Termostatická hlavica
Typ ventilu RA-URX, RLV-X
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť pripojenia na vstupe Rp 1/2
Veľkosť pripojenia na výstupe R 1/2

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality