Obmedzovače teploty spiatočky, Ventily FJVR, DN 15, Rohový
003L1013
Ventil obmedzovača teploty spiatočky, typ FJVR, má sa kombinovať so snímačom FJVR
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Ventil obmedzovača teploty spiatočky, typ FJVR, má sa kombinovať so snímačom FJVR
Hmotnosť s obalom | 0.3 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.292 Kg |
Volume | 0.327 Liter |
EAN | 5702421034606 |
Hmotnosť s obalom | 0.3 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.292 Kg |
Volume | 0.327 Liter |
EAN | 5702421034606 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Ventil obmedzovača teploty spiatočky, typ FJVR, má sa kombinovať so snímačom FJVR |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 0.68 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konštrukcia | Rohový |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Obsah sady | Ventil |
Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Produktová skupina | Return temperature limiters |
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 1 bar |
SCIP dossier no. | 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d |
SCIP dossier product name | FJVR valve |
Skúšobný tlak [bar] | 16 bar |
Teplota prietoku [°C] [max.] | 120 °C |
Typ | FJVR valves |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veľkosť pripojenia na vstupe | R 1/2 |
Veľkosť pripojenia na výstupe | Rp 1/2 |
Veľkosť ventilu | DN 15 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Ventil obmedzovača teploty spiatočky, typ FJVR, má sa kombinovať so snímačom FJVR |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 0.68 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konštrukcia | Rohový |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Obsah sady | Ventil |
Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Produktová skupina | Return temperature limiters |
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 1 bar |
SCIP dossier no. | 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d |
SCIP dossier product name | FJVR valve |
Skúšobný tlak [bar] | 16 bar |
Teplota prietoku [°C] [max.] | 120 °C |
Typ | FJVR valves |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veľkosť pripojenia na vstupe | R 1/2 |
Veľkosť pripojenia na výstupe | Rp 1/2 |
Veľkosť ventilu | DN 15 |