Obmedzovače teploty spiatočky, Ventily FJVR, DN 15, Priamy
003L1014
Ventil obmedzovača teploty spiatočky, typ FJVR, má sa kombinovať so snímačom FJVR
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Ventil obmedzovača teploty spiatočky, typ FJVR, má sa kombinovať so snímačom FJVR
Hmotnosť s obalom | 0.306 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.298 Kg |
Volume | 0.334 Liter |
EAN | 5702421034613 |
Hmotnosť s obalom | 0.306 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.298 Kg |
Volume | 0.334 Liter |
EAN | 5702421034613 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Ventil obmedzovača teploty spiatočky, typ FJVR, má sa kombinovať so snímačom FJVR |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 0.9 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konštrukcia | Priamy |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Obsah sady | Ventil |
Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Produktová skupina | Return temperature limiters |
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 1 bar |
SCIP dossier no. | 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d |
SCIP dossier product name | FJVR valve |
Skúšobný tlak [bar] | 16 bar |
Teplota prietoku [°C] [max.] | 120 °C |
Typ | FJVR valves |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 40141616 |
Veľkosť pripojenia na vstupe | R 1/2 |
Veľkosť pripojenia na výstupe | Rp 1/2 |
Veľkosť ventilu | DN 15 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Ventil obmedzovača teploty spiatočky, typ FJVR, má sa kombinovať so snímačom FJVR |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 0.9 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konštrukcia | Priamy |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Obsah sady | Ventil |
Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Produktová skupina | Return temperature limiters |
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 1 bar |
SCIP dossier no. | 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d |
SCIP dossier product name | FJVR valve |
Skúšobný tlak [bar] | 16 bar |
Teplota prietoku [°C] [max.] | 120 °C |
Typ | FJVR valves |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 40141616 |
Veľkosť pripojenia na vstupe | R 1/2 |
Veľkosť pripojenia na výstupe | Rp 1/2 |
Veľkosť ventilu | DN 15 |