Ventily s ponornou rúrkou, RA 15/6T, Pripojenie zo steny
013G3270
Ventil s ponornou rúrkou (obtokový) RA 15/6T pre bočné pripojenie radiátora
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Ventil s ponornou rúrkou (obtokový) RA 15/6T pre bočné pripojenie radiátora
Hmotnosť s obalom | 0.536 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.515 Kg |
Volume | 0.923 Liter |
EAN | 5702420003993 |
Hmotnosť s obalom | 0.536 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.515 Kg |
Volume | 0.923 Liter |
EAN | 5702420003993 |
Description | Ventil s ponornou rúrkou (obtokový) RA 15/6T pre bočné pripojenie radiátora |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 2 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konštrukcia | Pripojenie zo steny |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Použitie | 1-rúrkový systém |
Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Produktová skupina | Lance Valves |
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 0.6 bar |
SCIP dossier no. | eee2b7ac-cde6-4700-a267-6048f3f4f4d7 |
SCIP dossier product name | RA 15/6T & 15/6TB Radiator valve 1 |
Skúšobný tlak [bar] | 16 bar |
Teplota prietoku [°C] [max.] | 120 °C |
Typ | RA 15/6T |
UNSPSC CODE | 40101801 |
Veľkosť pripojenia na vstupe | Rp 1/2 |
Veľkosť pripojenia na výstupe | R 1/2 |
Description | Ventil s ponornou rúrkou (obtokový) RA 15/6T pre bočné pripojenie radiátora |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 2 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konštrukcia | Pripojenie zo steny |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Použitie | 1-rúrkový systém |
Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Produktová skupina | Lance Valves |
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 0.6 bar |
SCIP dossier no. | eee2b7ac-cde6-4700-a267-6048f3f4f4d7 |
SCIP dossier product name | RA 15/6T & 15/6TB Radiator valve 1 |
Skúšobný tlak [bar] | 16 bar |
Teplota prietoku [°C] [max.] | 120 °C |
Typ | RA 15/6T |
UNSPSC CODE | 40101801 |
Veľkosť pripojenia na vstupe | Rp 1/2 |
Veľkosť pripojenia na výstupe | R 1/2 |