Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 7 product(s)
Termostatické hlavice RAE-H, RAE 5035, Kvapalina, Typ snímača: Zabudovaný snímač, 8 °C - 28 °C, M28 Herz
Protimrazová ochrana, vrátane obmedzenia a blokovania požadovanej teploty; pre ventily Herz
Termostatické hlavice RAE-K, RAE-K 5134, Kvapalina, Typ snímača: Zabudovaný snímač, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Protimrazová ochrana, vrátane obmedzenia a blokovania požadovanej teploty; pre ventily od iných výrobcov ako Danfoss, funkcia uzatvárania
RAX-K Snímače, RAX-K 6080, Kvapalina, Typ snímača: Zabudovaný snímač, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Pre ventily od iných výrobcov ako Danfoss, funkcia núteného uzavretia.
RAX-K Snímače, RAX-K 6180, Kvapalina, Typ snímača: Zabudovaný snímač, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Pre ventily od iných výrobcov ako Danfoss, funkcia núteného uzavretia.
Danfoss Redia® Snímače, Kvapalina, Typ snímača: Zabudovaný snímač, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Danfoss Redia™ thermostatic sensor for valves with M30x1.5 connection.
Danfoss Redia® Snímače, Kvapalina, Typ snímača: Zabudovaný snímač, 8 °C - 28 °C, M28 Herz
Danfoss Redia™ thermostatic sensor for Herz valves with M28x1.0 connection.
Danfoss Redia® Snímače, Kvapalina, Typ snímača: Zabudovaný snímač, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Danfoss Redia™ thermostatic sensor for valves with M30x1.5 connection.