Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 21 product(s)
RA 2000 Snímače, RA 2910, Plyn, Typ snímača: Zabudovaný snímač, 5 °C - 26 °C, RA
Ochrana proti mrazu, obmedzenie a zablokovanie nastavenej hodnoty teploty, pripojenie pomocou upínacieho krúžka a imbusovej skrutky
RA 2000 Snímače, RA 2940, Plyn, Typ snímača: Zabudovaný snímač, 5 °C - 26 °C, RA
Ochrana proti mrazu, obmedzenie a zablokovanie nastavenej hodnoty teploty, funkcia núteného uzavretia
RA 2000 Snímače, RA 2996, Plyn, Typ snímača: Zabudovaný snímač, 16 °C - 26 °C, RA
Ochrana proti mrazu, obmedzený teplotný rozsah
Termostatické hlavice RAE, RAE 5056, Kvapalina, Typ snímača: Diaľkový snímač, 8 °C - 28 °C, RA
Ochrana proti mrazu, obmedzenie a zablokovanie nastavenej hodnoty teploty, biela zásuvka
Diaľkové nastavenie RA, RA 5062, Kvapalina, Typ snímača: Zariadenie na diaľkové nastavenie teploty, 8 °C - 28 °C, RA
Zariadenie na diaľkové nastavenie teploty s ochranou proti mrazu, obmedzením a zamknutím nastavenej hodnoty teploty
Diaľkové nastavenie RA, RA 5065, Kvapalina, Typ snímača: Zariadenie na diaľkové nastavenie teploty, 8 °C - 28 °C, RA
Zariadenie na diaľkové nastavenie teploty s ochranou proti mrazu, obmedzením a zamknutím nastavenej hodnoty teploty
Diaľkové nastavenie RA, RA 5068, Kvapalina, Typ snímača: Zariadenie na diaľkové nastavenie teploty, 8 °C - 28 °C, RA
Zariadenie na diaľkové nastavenie teploty s ochranou proti mrazu, obmedzením a zamknutím nastavenej hodnoty teploty
RAS-D (konštrukcia), Kvapalina, Typ snímača: Zabudovaný snímač, 8 °C - 28 °C, RA
Používa sa, ak sú dizajnové radiátory primárnym zdrojom vykurovania. Funkcia zamknutia a obmedzenia teploty.
Termostatické hlavice RAE, RAE 5154, Kvapalina, Typ snímača: Zabudovaný snímač, 8 °C - 28 °C, RA
Ochrana proti mrazu, obmedzenie a zablokovanie nastavenej hodnoty teploty, funkcia núteného uzavretia, biela zásuvka
living design (RAX), Kvapalina, Typ snímača: Zabudovaný snímač, 8 °C - 28 °C, RA
Používa sa, ak sú dizajnové radiátory primárnym zdrojom vykurovania