Šróbenia pre vykurovacie telesá s integrovaným ventilom, RLV-KB, 20, Priamy
003L0391
RLV-KB Lockshield valve 3/4" straight
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
RLV-KB Lockshield valve 3/4" straight
Hmotnosť s obalom | 0.288 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.27 Kg |
Volume | 0.12 Liter |
EAN | 5714279001518 |
Hmotnosť s obalom | 0.288 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.27 Kg |
Volume | 0.12 Liter |
EAN | 5714279001518 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | RLV-KB Lockshield valve 3/4" straight |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 1.4 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konštrukcia | Priamy |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Použitie | 2-rúrkový systém |
Povrch | Poniklovaný |
Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Pripojenie k radiátoru | G 3/4 A |
Pripojenie k systému | G 3/4 |
Produktová skupina | H-piece valves |
SCIP dossier no. | a450b4b4-df56-4e46-843d-0690a6668259 |
SCIP dossier product name | RLV-KB 3/4" H-piece 1 |
Skúšobný tlak [bar] | 16 bar |
Teplota prietoku [°C] [max.] | 120 °C |
Typ | RLV-KB |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 40141616 |
Veľkosť ventilu | 20 |
Vzdialenosť od stredu po stred [mm] | 50 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | RLV-KB Lockshield valve 3/4" straight |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 1.4 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konštrukcia | Priamy |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Použitie | 2-rúrkový systém |
Povrch | Poniklovaný |
Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Pripojenie k radiátoru | G 3/4 A |
Pripojenie k systému | G 3/4 |
Produktová skupina | H-piece valves |
SCIP dossier no. | a450b4b4-df56-4e46-843d-0690a6668259 |
SCIP dossier product name | RLV-KB 3/4" H-piece 1 |
Skúšobný tlak [bar] | 16 bar |
Teplota prietoku [°C] [max.] | 120 °C |
Typ | RLV-KB |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 40141616 |
Veľkosť ventilu | 20 |
Vzdialenosť od stredu po stred [mm] | 50 mm |