Šróbenia pre vykurovacie telesá s integrovaným ventilom, RLV-KDV, 20, Rohový ľavý
013G7875
Dynamické šróbenie, tlakovo nezávislé
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Dynamické šróbenie, tlakovo nezávislé
Hmotnosť s obalom | 0.4 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.4 Kg |
Volume | 0.293 Liter |
EAN | 5702425155406 |
Hmotnosť s obalom | 0.4 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.4 Kg |
Volume | 0.293 Liter |
EAN | 5702425155406 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Dynamické šróbenie, tlakovo nezávislé |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konštrukcia | Rohový ľavý |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Použitie | 2-rúrkový systém |
Povrch | Poniklovaný |
Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Prietok [l/h] [Max] | 159 L/h |
Pripojenie k radiátoru | G 3/4 |
Pripojenie k systému | G 3/4 |
Produktová skupina | H-piece valves |
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 0.6 bar |
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [min.] | 0.15 bar |
SCIP dossier no. | 821ec210-2fb3-4238-a6af-6c9ecc6072d1 |
SCIP dossier product name | RLV-KDV, H-piece |
Skúšobný tlak [bar] | 16 bar |
Teplota prietoku [°C] [max.] | 95 °C |
Typ | RLV-KDV |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veľkosť ventilu | 20 |
Vzdialenosť od stredu po stred [mm] | 50 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Dynamické šróbenie, tlakovo nezávislé |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konštrukcia | Rohový ľavý |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Použitie | 2-rúrkový systém |
Povrch | Poniklovaný |
Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Prietok [l/h] [Max] | 159 L/h |
Pripojenie k radiátoru | G 3/4 |
Pripojenie k systému | G 3/4 |
Produktová skupina | H-piece valves |
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 0.6 bar |
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [min.] | 0.15 bar |
SCIP dossier no. | 821ec210-2fb3-4238-a6af-6c9ecc6072d1 |
SCIP dossier product name | RLV-KDV, H-piece |
Skúšobný tlak [bar] | 16 bar |
Teplota prietoku [°C] [max.] | 95 °C |
Typ | RLV-KDV |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veľkosť ventilu | 20 |
Vzdialenosť od stredu po stred [mm] | 50 mm |