Automatická regulácia obtoku, AVDO, DN 25, Rohový, vnútorný závit, Vonkajší závit
003L6013
Priamočinný ventil s konštantným prietokom
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Priamočinný ventil s konštantným prietokom
Hmotnosť s obalom | 1.078 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.858 Kg |
Volume | 1.094 Liter |
EAN | 5702420017099 |
Hmotnosť s obalom | 1.078 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.858 Kg |
Volume | 1.094 Liter |
EAN | 5702420017099 |
Description | Priamočinný ventil s konštantným prietokom |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konštrukcia | Rohový |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Nastavenie [bar] [max.] | 0.5 bar |
Nastavenie [bar] [min.] | 0.05 bar |
Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Produktová skupina | Automatic Bypass Control |
Prípoje | 1" |
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 0.5 bar |
SCIP dossier no. | 7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594 |
SCIP dossier product name | AVDO COMMERCIAL 25 |
Teplota prietoku [°C] [max.] | 120 °C |
Typ | AVDO |
Typ prívodného pripojenia | vnútorný závit |
Typ vývodného pripojenia | Vonkajší závit |
Typy pripojenia | Threaded |
Veľkosť pripojenia na vstupe | Rp 1 |
Veľkosť pripojenia na výstupe | R 1 |
Veľkosť ventilu | DN 25 |
Description | Priamočinný ventil s konštantným prietokom |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konštrukcia | Rohový |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Nastavenie [bar] [max.] | 0.5 bar |
Nastavenie [bar] [min.] | 0.05 bar |
Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Produktová skupina | Automatic Bypass Control |
Prípoje | 1" |
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 0.5 bar |
SCIP dossier no. | 7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594 |
SCIP dossier product name | AVDO COMMERCIAL 25 |
Teplota prietoku [°C] [max.] | 120 °C |
Typ | AVDO |
Typ prívodného pripojenia | vnútorný závit |
Typ vývodného pripojenia | Vonkajší závit |
Typy pripojenia | Threaded |
Veľkosť pripojenia na vstupe | Rp 1 |
Veľkosť pripojenia na výstupe | R 1 |
Veľkosť ventilu | DN 25 |