Thermal actuators, TWA-K, M 30 x 1.5, Supply voltage [V] AC: 230, NC, 5.00 m

088H3148

TWA-K NC 230V, 5 m cable

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.285 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.285 Kg
Volume 0.937 Liter
EAN 5702425131295

 

China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-K NC 230V, 5 m cable
Dimenzia prípoja M 30 x 1.5
Dĺžka kábla [m] 5 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frekvenčný rozsah [Hz] [max.] 60 Hz
Frekvenčný rozsah [Hz] [min.] 50 Hz
Funkcia ventilu NC
Koncový spínač Nie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Množstvo po formátoch balenia 24 pc
Napájacie napätie [V] AC 230 V
Produktová skupina Thermal actuators
Príkon [W] 2 W
SCIP dossier no. a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
SCIP dossier product name "Thermal was actuator (TWA)"
Trieda ochrany IP IP 41
Typ TWA-K

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality