Wet System BasicGrip, 1.00 m², Thermal conductivity [W/mK]: 0.040

088X0050

BasicGrip panel - 35mm insulation

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 3.28 Kg
Hmotnosť bez obalu 1.5 Kg
Volume 52.302 Liter
EAN 5702420089393

 

Description BasicGrip panel - 35mm insulation
Dĺžka [mm] 1000 mm
Hrúbka [mm] 52 mm
Konštrukčné zaťaženie [kN/m²] 5 kN-m
Materiál Polystyrénová fólia/polystyrén
Odpor prestupu tepla [m²K/W] 0.87 W/m-K
Pevnosť v tlaku [kPa] 5 KPa
Plocha pokrytia [m²] 1 m²
Priemer potrubia [mm] 16 mm
Produktová skupina Wet System BasicGrip
Tepelná vodivosť [W/mK] 0.04 W/m-K
Typ BasicGrip Panels - 35mm Insulation
Šírka [mm] 1000 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality