Systém BasicGrip, 0.52 m², Tepelná vodivosť [W/mK]: 0.040
088X0054
Potrubie BasicGrip/multi 0,5 ㎡ - 35 mm izolácia
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Potrubie BasicGrip/multi 0,5 ㎡ - 35 mm izolácia
Hmotnosť s obalom | 1.55 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 1.55 Kg |
Volume | 43.008 Liter |
EAN | 5702420089478 |
Hmotnosť s obalom | 1.55 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 1.55 Kg |
Volume | 43.008 Liter |
EAN | 5702420089478 |
Description | Potrubie BasicGrip/multi 0,5 ㎡ - 35 mm izolácia |
Dĺžka [mm] | 950 mm |
Hrúbka [mm] | 52 mm |
Konštrukčné zaťaženie [kN/m²] | 5 kN-m |
Materiál | Polystyrénová fólia/polystyrén |
Odpor prestupu tepla [m²K/W] | 0.87 W/m-K |
Pevnosť v tlaku [kPa] | 5 KPa |
Plocha pokrytia [m²] | 0.52 m² |
Priemer potrubia [mm] | 16 mm |
Produktová skupina | Wet System BasicGrip |
Tepelná vodivosť [W/mK] | 0.04 W/m-K |
Typ | BasicGrip Panels - 35mm Insulation |
Šírka [mm] | 550 mm |
Description | Potrubie BasicGrip/multi 0,5 ㎡ - 35 mm izolácia |
Dĺžka [mm] | 950 mm |
Hrúbka [mm] | 52 mm |
Konštrukčné zaťaženie [kN/m²] | 5 kN-m |
Materiál | Polystyrénová fólia/polystyrén |
Odpor prestupu tepla [m²K/W] | 0.87 W/m-K |
Pevnosť v tlaku [kPa] | 5 KPa |
Plocha pokrytia [m²] | 0.52 m² |
Priemer potrubia [mm] | 16 mm |
Produktová skupina | Wet System BasicGrip |
Tepelná vodivosť [W/mK] | 0.04 W/m-K |
Typ | BasicGrip Panels - 35mm Insulation |
Šírka [mm] | 550 mm |